Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Tüüp 3-2, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145F0353

Tüüp 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpExternal thread
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]980 mm
Kõrgus koos kattega [mm]980 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06L-1 24
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A237
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]15 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3-2
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 40
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]360 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Lux II VXi (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal44 Kilogram
Netokaal42 Kilogram
Volume217.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm