Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Tüüp 1-2, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145F0731

Tüüp 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpExternal thread
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]980 mm
Kõrgus koos kattega [mm]980 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A337
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]20 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionAkva Lux VXi 1-2STS ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1-2
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 40
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]360 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Lux II VXi (A337)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal42 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm