Danfoss logo
Akva Lux II VXe (A237), Tüüp 2-2, STV regulaatori nimi: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXe (A237), Tüüp 2-2, STV regulaatori nimi: PTC2 + P

145F0689

Toote tüüp: Akva Lux II VXe (A237), Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]932 mm
Kõrgus koos kattega [mm]932 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Küttepumba markGrundfos
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A237
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionAkva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-2
STV regulaatori nimiPTC2 + P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 40
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Lux II VXe (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal43 Kilogram
Netokaal42 Kilogram
Volume171.616 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255221982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm