Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont., Tüüp 1-1, STV regulaatori nimi: PTC2+P
145F0272
Toote tüüp: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont., Tüüp 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145F0272
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated in control valve |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPDM |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Kirjeldus | Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tüüp H1/W1 kahe STW-ga radiaatori ja põrandaküttekontuuri jaoks |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 818 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 861 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 26 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / A260 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Küttevõimsus [kW] | 20 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 650 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius koos kattega [mm] | 700 mm |
| Lisateave | 2x ohutusfunktsioon |
| Material Description | Akva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 420 mm |
| Pakendi laius [mm] | 840 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Grundfos |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1-1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PTC2+P |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| STV võimsus [kW] [Max] | 41 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 35 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 365 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 380 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont. |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine ja alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 47 Kilogram |
| Netokaal | 45 Kilogram |
| Volume | 399.543 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |