Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont., Tüüp 1-1, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145F0267

Toote tüüp: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont., Tüüp 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tüüp H1/W1 STW-ga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]818 mm
Kõrgus koos kattega [mm]861 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A260
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]20 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]650 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]700 mm
LisateaveOhutusfunktsioon
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1-1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
STV võimsus [kW] [Max]41 kW
STV võimsus [kW] [Min]35 kW
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont.
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal47 Kilogram
Netokaal45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm