Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tüüp 1-1, Kütteregulaatori nimi: ECL 210, STV regulaatori nimi: PTC2

004U8339

Tüüp 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Akva Lux II VX (A237)

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalIlma
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusAkva Lux II VX HWP tüüp 1 STV + tüüp 1 K ohutusfunktsiooniga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]861 mm
Kõrgus koos kattega [mm]861 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3
Kütteregulaatori nimiECL 210
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]510 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Min]1
MärkusedIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
Material DescriptionAkva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
Sekundaarne nimirõhk [bar]3 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1-1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]381 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Lux II VX (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonOut of scope

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal47 Kilogram
Netokaal45 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162510643