Tüüp 3-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 210, STV regulaatori nimi: PTC2
004U8272
Tüüp 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Ilma |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Komplektis |
| Kirjeldus | Akva Lux II VX HWP tüüp 2 STV + tüüp 3 Põr.küte (XB 06L-1-24) |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 861 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 861 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| kütte SV sulam | AISI 316 |
| Kütte SV tüüp | XB06L-1 24 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 210 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 510 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 550 mm |
| Majapidamiste arv [Max] | 4 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Märkused | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Pakendi kõrgus [mm] | 420 mm |
| Pakendi laius [mm] | 840 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 620 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 3 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3-2 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PTC2 |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 40 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 365 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 381 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Akva Lux II VX (A237) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine ja alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 47 Kilogram |
| Netokaal | 45 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |