Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tüüp 1-1, Kütteregulaatori nimi: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, STV regulaatori nimi: PTC2+P

004U8267

Tüüp 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Akva Lux II VX (A237)

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorSisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalIlma
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusAkva Lux II VX HWP Tüüp 1-1, ECL210, ilma isolatsioonita
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]861 mm
Kõrgus koos kattega [mm]861 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 15-70 130 ZZA
Kütteregulaatori nimiECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW] [Max]34 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]8 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]510 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Lisateave2 kaitseklappiKate
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
MärkusedIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL210/A237 TYP1/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
Sekundaarne nimirõhk [bar]3 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1-1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]381 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Lux II VX (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal47 Kilogram
Netokaal45 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162510339