Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: RAVK

144H2835

Toote tüüp: Termix BVX FI RO, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB 15 30-100°
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus koos kattega [mm]1910 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius koos kattega [mm]560 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionBVX RTV Island
Paagi materjalEmailitud teras
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nr1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1
SCIPi kausta tootenimiBVX RTV Island
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Soojaveepaagi maht [l]105 L
STV paagi kontuur – reguleerimineTermostaatiline
STV regulaatori nimiRAVK
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusValikuline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus koos kattega [mm]570 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix BVX FI RO
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal110 Kilogram
Netokaal109 Kilogram
Volume0.534 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561614186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm