Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Tüüp 2-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: RAVK

144H2790

Toote tüüp: Termix BVX FI RO, Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus koos kattega [mm]1910 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius koos kattega [mm]560 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Paagi materjalEmailitud teras
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nr6c6bc668-ee97-4e31-8735-774b2be5227d
SCIPi kausta tootenimiTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-2
Soojaveepaagi maht [l]105 L
STV paagi kontuur – reguleerimineTermostaatiline
STV regulaatori nimiRAVK
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusValikuline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus koos kattega [mm]570 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix BVX FI RO
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal150 Kilogram
Netokaal130 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561322609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm