Termix BVX FI RO SEK, Tüüp 2-3, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: ECL 310
144H2794
Toote tüüp: Termix BVX FI RO SEK, Tüüp 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2794
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | VS2 |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPB-F |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Komplektis |
| Kirjeldus | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1910 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius koos kattega [mm] | 560 mm |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-3 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Paagi materjal | Emailitud teras |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 03cc4021-9356-44b6-9749-ff67f56c3e86 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix BVX-FI RO SEK E 2-3 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2-3 |
| Soojaveepaagi maht [l] | 105 L |
| STV paagi kontuur – reguleerimine | Elektrooniline |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus koos kattega [mm] | 570 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix BVX FI RO SEK |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 150 Kilogram |
| Netokaal | 130 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |