Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Tüüp 2-1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: ECL 310

144H2792

Toote tüüp: Termix BVX FI RO SEK, Tüüp 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPB-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus koos kattega [mm]1910 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]560 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Mixing circuit - controlN/A
Paagi materjalEmailitud teras
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nrb3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
SCIPi kausta tootenimiTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-1
Soojaveepaagi maht [l]105 L
STV paagi kontuur – reguleerimineElektrooniline
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusValikuline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus koos kattega [mm]570 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix BVX FI RO SEK
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal150 Kilogram
Netokaal130 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm