Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, STV regulaatori nimi: RAVK

145G3157

Toote tüüp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVP-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
KirjeldusComfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 16
Küttepumba markGrundfos
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 120
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
LisateaveKate
Material DescriptionComfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüp120L/H16
Soojaveepaagi maht [l]120 L
STV regulaatori nimiRAVK
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpComfort A
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal165 Kilogram
Netokaal155 Kilogram
Volume1014 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162521939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm