Comfort A, STV regulaatori nimi: RAVK
145G3152
Toote tüüp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3152
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVP-F |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kirjeldus | Comfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 40 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 120 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Lisateave | Kate |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | 70L/H40 |
| Soojaveepaagi maht [l] | 70 L |
| STV regulaatori nimi | RAVK |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Comfort A |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 125 Kilogram |
| Netokaal | 120 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |