Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Tüüp 2-1

145F0667

Toote tüüp: VXe SLS (A237), Tüüp 2-1, 16 bar, 120 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]785 mm
Kõrgus koos kattega [mm]785 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A237
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-1
STV paagi kontuur – pumba markGrundfos
STV paagi kontuur – pumba tüüpUPM3 15-50 130 CIL3
STV paagi kontuur – reguleerimineECL 310 + Pump
STV regulaatori nimiECL 310 / A237
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVXe SLS (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm