Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Tüüp 3-1

145F0483

Toote tüüp: VX SLS (A247), Tüüp 3-1, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPB-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]785 mm
Kõrgus koos kattega [mm]785 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06L-1 24
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A247
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3-1
STV paagi kontuur – pumba markGrundfos
STV paagi kontuur – pumba tüüpUPM3 15-50 130 CIL3
STV regulaatori nimiECL 310 / A247
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX SLS (A247)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Volume206.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm