Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: NO

146B9264

DSA HRU 2 HE 540D CO2 300

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
AndmesideModBus
Application typeHeat recovery unit
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryUp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
HeakskiitCE
Heat recover (CO2) capacity [kW]300 kW
Heat resale optionNO
Heating demand capacity [kW]540 kW
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam
K toru mõõtDN65
K ühenduse mõõtDN65
K ühenduse tüüpflange
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
KK toru mõõtDN65
KK ühenduse mõõtDN65
KK ühenduse tüüpflange
Kõrgus ilma katteta [mm]2000 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV sulam1.4404
Kütteregulaatori nimiECL310 (P510.12)
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]2800 mm
LisateaveTwo-tanks solution
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
PED-kategooriaI
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
RakendusA4
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA4
Sügavus ilma katteta [mm]1200 mm
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toote tüüpDSA HRU
Töötemperatuur [°C] [Max]90 °C
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal540 Kilogram
Netokaal500 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162903902