DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO
146B9256
DSA HRU 2 HE 338D CO2 100
146B9256
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Andmeside | ModBus |
| Application type | Heat recovery unit |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Up |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 100 kW |
| Heat resale option | NO |
| Heating demand capacity [kW] | 338 kW |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| K toru mõõt | DN50 |
| K ühenduse mõõt | 2" |
| K ühenduse tüüp | Thread |
| Katte valikuvariant | No |
| Kirjeldus | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| KK toru mõõt | DN50 |
| KK ühenduse mõõt | 2" |
| KK ühenduse tüüp | Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 2000 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütte SV tüüp | XB59M-1 90 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL310 (P510.12) |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 2800 mm |
| Lisateave | Two-tanks solution |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| PED-kategooria | I |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Rakendus | A4 |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A4 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 1200 mm |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toote tüüp | DSA HRU |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 540 Kilogram |
| Netokaal | 500 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 3925.163 Liter |
| EAN/UPC | 5715162902172 |