DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 85, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: YES
146B9128
DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
146B9128
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Andmeside | ModBus |
| Application type | Heat recovery unit |
| CE-märgistus | Yes |
| Charging pump brand | Wilo |
| Charging pump type | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Connection direction secondary | Up |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 300 kW |
| Heat resale option | YES |
| Heating demand capacity [kW] | 85 kW |
| HEX type for selling option | XB37H-1-26 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| K toru mõõt | DN40 |
| K ühenduse mõõt | 1 1/2" |
| K ühenduse tüüp | Thread |
| Katte valikuvariant | No |
| Kirjeldus | DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S |
| KK toru mõõt | DN40 |
| KK ühenduse mõõt | 1 1/2" |
| KK ühenduse tüüp | Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 2000 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütte SV tüüp | XB37H-1 26 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL310 (P510.12) |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 2800 mm |
| Lisateave | Two-tanks solution |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S |
| PED-kategooria | I |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Rakendus | A1 |
| Resale pump brand | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Resale pump type | Wilo |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A1 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 1200 mm |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toote tüüp | DSA HRU |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 540 Kilogram |
| Netokaal | 500 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903841 |