Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: YES

146B9122

DSA HRU 2 HE 54 CO2 300 S

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
AndmesideModBus
Application typeHeat recovery unit
CE-märgistusYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction secondaryUp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
HeakskiitCE
Heat recover (CO2) capacity [kW]300 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]54 kW
HEX type for selling optionXB37H-1-20
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam
K toru mõõtDN40
K ühenduse mõõt1 1/2"
K ühenduse tüüpThread
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSA HRU 2 HE 54 CO2 300 S
KK toru mõõtDN40
KK ühenduse mõõt1 1/2"
KK ühenduse tüüpThread
Kõrgus ilma katteta [mm]2000 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB37H-1 20
Kütteregulaatori nimiECL310 (P510.12)
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]2800 mm
LisateaveTwo-tanks solution
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 54 CO2 300 S
PED-kategooriaI
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
RakendusA1
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA1
Sügavus ilma katteta [mm]1200 mm
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toote tüüpDSA HRU
Töötemperatuur [°C] [Max]90 °C
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal540 Kilogram
Netokaal500 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162902240