Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB59M-1 80
Toote tüüpTD-FLS
TooterühmDHW system
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]455.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1 Kilogram
Netokaal1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume834.266 Liter