DHW system, TD-FLS, 420 kW
161L1140
ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
161L1140
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C. |
| Material Description | TD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C. |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV SV tüüp | XB59M-1 60 |
| Substation version | TD-FLS, 420kW, mixing, ECL, insulation cover |
| Toote tüüp | TD-FLS |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 420.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 150 Kilogram |
| Netokaal | 130 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 726.401 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708811 |