DHW system, TD-FLS, 350 kW
161L1136
ThermoDual-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C.
161L1136
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ThermoDual-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C. |
| Material Description | TD-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C. |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV SV tüüp | XB59M-1 50 |
| Toote tüüp | TD-FLS |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 350.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 150 Kilogram |
| Netokaal | 130 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 742.561 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708712 |