DHW system, TD-FLS, 140 kW
161L1102
ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
161L1102
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX |
| Material Description | TD-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| STV regulaatori nimi | No Controller |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV SV tüüp | XB59M-1 30 |
| Toote tüüp | TD-FLS |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 140.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.001 Kilogram |
| Netokaal | 0.001 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 625.924 Liter |