Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 80 kW

161L1101

ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Material DescriptionTD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB59M-1 30
Toote tüüpTD-FLS
TooterühmDHW system
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]80.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal110 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal100 Kilogram