DHW system, TD-FLS, 280 kW
161L1096
ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
161L1096
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX |
| Material Description | TD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| STV regulaatori nimi | No Controller |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV SV tüüp | XB59M-1 36 |
| Toote tüüp | TD-FLS |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 280.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 110 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 100 Kilogram |