Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-FLS, 210 kW

004X1809

TD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-COVER

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.26 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.60 m³/h
HeakskiitCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiInstantaneous water heaters substations
Katte materjalPU Hard Foam
KirjeldusTD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-COVER
Kõrgus ilma katteta [mm]1940 mm
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpSTRATOS PARA
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]900 mm
Material DescriptionTD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C.
P circulation [bar] [Max]0.43 bar
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]2000 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN25
Ringlusühenduse mõõtG1 1/4"
Ringlusühenduse tüüpExternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElectronic
STV ringlusYes
STV SV tüüpXB59M-1 30
STV toru mõõtDN25
STV ühenduse suurusG1 1/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Substation versionTD-FLS, 210kW, pump, ECL, insulation cover
Sügavus ilma katteta [mm]488 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTD-FLS
TooterühmDHW system
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]210.0 kW
Vool [A] [Max]4.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal150 Kilogram
Netokaal130 Kilogram
Volume711.049 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162744093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm