Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EhitusWall mounted
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.35 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
HeakskiitCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP Foam
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Katte materjalEPP Foam
KirjeldusTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Kõrgus ilma katteta [mm]1077 mm
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM GEO
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]700 mm
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
P circulation [bar] [Max]0.25 bar
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]500 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN25
Ringlusühenduse mõõtG1"
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElectronic
STV ringlusYes
STV SV tüüpXB37M-1 40
STV toru mõõtDN32
STV ühenduse suurusG1 1/4"
STV ühenduse tüüpInternal thread
Substation versionTD-FLS, 175kW, pump, ECL
Sügavus ilma katteta [mm]298 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTD-FLS
TooterühmDHW system
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]175.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm