DHW system, TD-FLS, 70 kW
004X1538
TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
004X1538
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Fresh water modules |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM 2K N |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| Ehitus | Wall mounted |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.34 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP Foam |
| K toru mõõt | DN32 |
| K ühenduse mõõt | Rp1 1/4" |
| K ühenduse tüüp | Internal thread |
| Katte materjal | EPP Foam |
| Kirjeldus | TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1036 mm |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM GEO |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 700 mm |
| Material Description | TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL |
| P circulation [bar] [Max] | 0.20 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi kõrgus [mm] | 500 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1200 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN25 |
| Ringlusühenduse mõõt | G1" |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB37M-1 18 |
| STV toru mõõt | DN25 |
| STV ühenduse suurus | G1" |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Substation version | TD-FLS, 70kW, pump, ECL |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 298 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | TD-FLS |
| Tooterühm | DHW system |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 70.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 2.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
| Volume | 216.11 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |