Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: ECL 310

145G0330

Toote tüüp: ThermoDual FLS Mini, Tüüp 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeFresh water modules
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]740 mm
Kõrgus koos kattega [mm]740 mm
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV pumba markGrundfos
STV pumba tüüpUPM3 Hybrid 15-70 130
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB06H-1 StS 36
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpThermoDual FLS Mini
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]70.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.5 Kilogram
Netokaal9 Kilogram
Volume179.393 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424286583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm