Termix Solar, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: AVTB
144H1277
Toote tüüp: Termix Solar, Tüüp 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | Termix Solar A+ |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2 |
| STV regulaatori nimi | AVTB |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Toote tüüp | Termix Solar |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15 Kilogram |
| Netokaal | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |