Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar S, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: AVTB

144H2346

Toote tüüp: Termix Solar S, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeFresh water modules
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte valikuvariantEi
KirjeldusTermix Solar S+
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõtG3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrbb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4
SCIPi kausta tootenimiTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV SV tüüpXB06H-1 60 G3/4"*20 H StS
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Toote tüüpTermix Solar S
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561324108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm