Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Tüüp 3, STV regulaatori nimi: AVTB 20

144H1088

Toote tüüp: Termix One Solar, Tüüp 3, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeFresh water modules
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]100 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusTermix One Solar, Tüüp 3 Kattega
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]770 mm
Kõrgus koos kattega [mm]770 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]300 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]315 mm
Material DescriptionTermix One Solar Type 3 K
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071
SCIPi kausta tootenimiTermix One Solar Type 3 K
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV regulaatori nimiAVTB 20
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusLisa
STV SV tüüpT22-2 26/26 G3/4" VP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]160 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix One Solar
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561035103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm