Warranty & Service
145H0962
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
145H0962
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Number of connections | 2 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 2 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Reguleerimine | ICON Wiring center |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Warranty & Service |
| Tooterühm | Distribution units |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.5 Kilogram |
| Netokaal | 7.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545437 |