Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Warranty & Service

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
Automaatne tasakaalustusYes
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Iseõppiv (nutikas juhtimine)Yes
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv3
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON1 Master controller
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor24V
Toitepinge [V]230V Hz 50
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
Ventiili treeningYes
VersioonRight
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]3 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.25 Kilogram
Netokaal8.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm