Warranty & Service
145H0756
Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Warranty & Service
145H0756
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Number of connections | 6 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Warranty & Service |
| Tooterühm | Distribution units |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.629 Kilogram |
| Netokaal | 7.5 Kilogram |
| Volume | 102.24 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |