Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0755

Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Warranty & Service

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusType SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 5 CONN. TWA 24V
Iseloomulik
Väärtus
Number of connections5
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmDistribution units

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.111 Kilogram
Netokaal7.5 Kilogram
Volume102.24 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428675079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm