Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0508

Distribution unit for VX-F, with 8 connections
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Warranty & Service

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDistribution unit for VX-F, with 8 connections
LisateaveFlow meter
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 8 conn.
Number of connections8
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmDistribution units

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.5 Kilogram
Netokaal9 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm