Warranty & Service
145H0504
Distribution unit for VX-F, with 4 connections
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Warranty & Service
145H0504
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 60 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Distribution unit for VX-F, with 4 connections |
| Lisateave | Flow meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 4 conn. |
| Number of connections | 4 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Warranty & Service |
| Tooterühm | Distribution units |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.5 Kilogram |
| Netokaal | 9 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525367 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |