Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0358

Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Warranty & Service

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
KirjeldusDistribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS
Number of connections2
Põrandakütte kollektori ühenduste arv8
Iseloomulik
Väärtus
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmDistribution units

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.907 Kilogram
Netokaal7.5 Kilogram
Volume103.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm