Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0355

5 manifold loops, Right version

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
Kirjeldus5 manifold loops, Right version
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Iseloomulik
Väärtus
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv5
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineNo controller
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.75 Kilogram
Netokaal7.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm