Heating direct unit
144H2994
Toote tüüp: Termix HD, Tüüp 1
144H2994
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | Heating direct unit |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 550 mm |
| Kütteregulaatori nimi | Tsooniventiil |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator + tsooniventiil |
| Laius ilma katteta [mm] | 260 mm |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix HD Barcelona |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 100 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix HD |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15 Kilogram |
| Netokaal | 14 Kilogram |
| Volume | 14.3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |