Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Jaotusüksus MIX 3 ühendust

144H0184

Toote tüüp: Termix Jaotusüksus, 3, 230 V, Termostaatventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG väliskeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusTermix Jaotusüksus MIX 3 ühendust
Kõrgus ilma katteta [mm]700 mm
Kütteregulaatori nimiRAVK
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]520 mm
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
Mixing circuit - controlTermostaatventiil
Number of connections3
Põrandakütte kollektori tüüpMessingist koos manuaalse õhutusventiiliga
Põrandakütte kollektori ühenduste arv3
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrb7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64
SCIPi kausta tootenimiTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
Sisaldab akusidNo
Sügavus ilma katteta [mm]175 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Jaotusüksus
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560901508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm