Termix Jaotusüksus 7 ühendust
144H0183
Toote tüüp: Termix Jaotusüksus, 7, 230 V
144H0183
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | Termix Jaotusüksus 7 ühendust |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 700 mm |
| Kütteregulaatori nimi | RAVK |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius ilma katteta [mm] | 520 mm |
| Material Description | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Number of connections | 7 |
| Põrandakütte kollektori tüüp | Messingist koos manuaalse õhutusventiiliga |
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 7 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 175 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix Jaotusüksus |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 29 Kilogram |
| Volume | 0.064 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |