Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Jaotusüksus 5 ühendust

144H0182

Toote tüüp: Termix Jaotusüksus, 5, 230 V

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG väliskeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusTermix Jaotusüksus 5 ühendust
Kõrgus ilma katteta [mm]700 mm
Kütteregulaatori nimiRAVK
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]520 mm
Material DescriptionTermix Distribution Unit 5 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Number of connections5
Põrandakütte kollektori tüüpMessingist koos manuaalse õhutusventiiliga
Põrandakütte kollektori ühenduste arv5
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra61a1b46-d04d-48f5-a163-e8fc1a7836ce
SCIPi kausta tootenimiTermix Distribution Unit 5 Connections
Sisaldab akusidNo
Sügavus ilma katteta [mm]175 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Jaotusüksus
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560910920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm