DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Toote tüüp: Copy of Termix Jaotusüksus
145H1141
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 110 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine | ECL 110 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Copy of Termix Jaotusüksus |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11 Kilogram |
| Netokaal | 9.5 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |