Distribution units SGCI - CDM
145H1886
Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1886
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automaatne tasakaalustus | Yes |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 60 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Graafikute loomine | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Iseõppiv (nutikas juhtimine) | Yes |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kirjeldus | Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Liidesed | BluetoothZigbee |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 6 CONN, ICON2 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Põrandakütte kollektori tüüp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 6 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine | ICON2 Master controller |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootor | 230V |
| Tarviku tüüp | Distribution unit SGCI - CDM |
| Toitepinge [V] | 230 V Hz 50 |
| Toote tüüp | Distribution units SGCI - CDM |
| Tooterühm | Distribution units |
| Ühenduse suund | Top |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ventiili treening | Yes |
| Võimsus väljundi kohta [W] [Max] | 2 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.4 Kilogram |
| Netokaal | 8.1 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013617 |