Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1883

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automaatne tasakaalustusYes
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Graafikute loomineYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Iseõppiv (nutikas juhtimine)Yes
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
KirjeldusStainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
LiidesedBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 3 CONN, ICON2
Iseloomulik
Väärtus
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv3
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON2 Master controller
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpDistribution unit SGCI - CDM
Toitepinge [V]230 V Hz 50
Toote tüüpDistribution units SGCI - CDM
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
Ventiili treeningYes
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]2 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.8 Kilogram
Netokaal6.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013570