Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
Kirjeldus110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv11
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON Wiring center
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Toitepinge [V]230V Hz 50
Toote tüüpDistribution unit SGC – TZ
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.9 Kilogram
Netokaal14.7 Kilogram
Volume197.421 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm