Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0848

110 mm deep, stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
Kirjeldus110 mm deep, stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 8 conn TWA 230V
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv8
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON Wiring center
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpDistribution unit SGC - TZ
Toitepinge [V]230 V Hz 50
Toote tüüpDistribution unit SGC – TZ
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal13.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424538521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm